検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85902A ディジタル無線用バースト・キャリア・トリガ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

概要

Keysight 85902Aを使用することで、電力対時間、隣接チャネル漏洩電力などのトランスミッタ・テストを簡単に実行できます。タイミング信号を探したりトリガ回路を作る必要はありません。被試験無線器に対して配線を施す必要もなくなります。

本製品は、トランスミッタ・テストにおいて、スペクトラム・アナライザが確実にRF信号をトリガするためのTTLタイミング・リファレンスを提供します。入力レンジ60dBおよび感度向上用の独立内蔵プリアンプにより、トランスミッタの広範囲の電力レベルでのトリガが可能です。

  • テスト・セットアップが簡単
  • 堅牢、高い信頼性と再現性
  • すべてのディジタル通信フォーマットで使用可能