検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

Keysight 85901AポータブルAC電源は、お使いのテスト機器に対して、適宜必要な電力を供給します。小型でハンドル付きのため持ち運びやすく、狭いスペースにも設置できます。本電源はバッテリ内蔵ですが、外部12Vdc電源に接続すれば、長時間の使用が可能です。

  • 200W連続出力
  • 115Vrmsまたは230Vrms出力
  • 内蔵バッテリまたは外部12Vdc電源
  • 充電器内蔵
  • Keysight 8590シリーズ・スペクトラム・アナライザを最大で2時間使用可能
  • ポータブル