検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85878A EMIレポート作成ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 85878A EMIレポート作成ソフトウェアは、測定結果を収集し、データを保存して、EMIレポートを作成します。Keysight EMCアナライザやEMIレシーバが提供するハイレベルの測定機能と組み合わせることで、EMIを自動測定し、ディスプレイ、測定リスト、補正係数、リミット・ライン、トレース・データ、対数および線形グラフ、測定器設定を収集できます。さらに、測定データをワードプロセッサやスプレッドシートに移して、様々なファイル・フォーマットで処理することもできます。また、日付範囲、ジョブ・タイトル、被試験装置名、シリアル番号などのサーチ機能を使用し、保存した測定値を検索できます。これらのデータを使用して、EMIレポートを作成します。

  • Keysight 8590EMシリーズEMCアナライザ、Keysight 8546A/42E EMIレシーバ、84125A/B EMIマイクロ波レシーバ・システムからの測定結果を収集
  • 測定結果: ディスプレイ、トレース・データ、測定リスト、補正係数、リミット・ライン、測定器設定
  • 様々な基準を使用して、保存データをすばやく検索
  • EMIレポートを自動で作成、または測定要素をスプレッドシートやワードプロセッサへ手動でカット・アンド・ペースト/ドラッグ・アンド・ドロップ
  • Keysight EMCアナライザおよびEMIレシーバとのインタフェースには、GPIBインタフェース・カード、 National Instruments AT GPIBカード、またはRS-232ポートを使用