検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85869A EMI測定ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 85869A EMI測定ソフトウェアは、商用/軍事規制に準拠した22 GHzまでの放射/伝導エミッション測定を自動的に実行する汎用プログラムです。このプログラムは、Keysight 8571A、8572A、8573B、8574B EMIレシーバとの組み合わせで動作します。これらのレシーバの能力を利用して、広い周波数スパンを高速に測定し、ピーク検出を使ってデバイスのエミッションを発見します。商用測定、準尖頭値、平均データを取得できます。狭帯域信号と広帯域信号をソフトウェアが自動的に識別するので、MIL-STD測定の時間と手間を削減できます。

85869Aには容易なセットアップ手順が用意されており、独自のテストを設計することも、ソフトウェアに付属するサンプルから選択することもできます。サンプルはテスト・ライブラリに収録されており、MIL-STD、FCC、VDE/ FTZのエミッション・テストが含まれます。85869Aは、Keysight 9000シリーズ200モデル236/236C、シリーズ300モデル310/319/320/330/332/340/350/360/370/375/380/382で動作します。

  • 22 GHzまでの放射/伝導エミッション測定を自動実行
  • 広い周波数スパンを測定
  • ピーク検出を使ってデバイスのエミッションを発見