検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85727A GSMマルチバンド測定パーソナリティ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

概要

Keysight 85727Aは、GSM 11.10 (移動機)およびGSM 11.21 (基地局)勧告で仕様化されているすべてのGSM送信機試験を実行できます。 測定には、パワー、周波数、タイミング、変調確度が含まれます。GSM Phase II仕様が使用され、拡張GSM (E-GSM)、R-GSM、DCS1800、PCS1900周波数バンドをサポートします。

  • GSM900、DCS1800またはPCS1900送信機の完全な特性評価が可能
  • GSMパフォーマンスとBTS、受入れ試験、保守での使いやすさを両立
  • GPIB制御試験システムへの統合が容易
  • 基地局の生産におけるすべての段階のテストに最適
  • 特に移動機や基地局用RFモジュールの事前試験に最適
  • 大量生産に最適な高速測定
  • 最高26.5GHzの性能