検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

概要

CDMA(コード分割多元接続)が現実化しました。CDMA機器の設計、製造、設置、保守を行うユーザのために、Keysight 8590 Eシリーズ・スペクトラム・アナライザ用の測定パーソナリティを提供します。このCDMA送信機テスト・ソリューションは、変化の激しい市場に適合したスペクトラム解析機能がすべて含まれています。

Keysight CDMAスペクトラム・アナライザは、CDMA標準に準拠した用語、測定方法およびリミット値を使用しているので、簡単にテストを行うことができます。KeysightはPCSおよびセルラ電話の規格を作成する委員会のメンバなので、これらの規格について熟知しています。この規格を的確に反映した、より簡単なソリューションの開発が可能になりました。

  • PCSおよび他のスペクトラム拡散方式の送信機の測定を簡単に実行
  • 市場投入までの時間を短縮
  • ボタンを1回押すだけで、すばやく簡単に測定
  • J-STD-008(US PCS)、韓国STD 1、韓国STD 2、日本ARIB STD-T53
  • 最新の標準に準拠(IS-97-A、IS-98-Aなど)
  • 隣接チャネル漏洩電力比(ACPR)は、 Qualcomm ACPR法、または より高速な Keysight定義方法のいずれかによって測定可能