Keysight 85722B測定パーソナリティは、GSM 11.10(移動機)およびGSM 11.21(基地局)勧告が定める、すべてのDCS1800トランスミッタ・テストを実現します。GSMフェーズIIリミット仕様を採用し、拡張GSM(E-GSM)周波数バンドをサポートしています。また、本パーソナリティのスペシャル・オプションH19を使用することで、1900MHzでのGSMベースPCS測定が可能です。
- DCS1800、PCS1900トランスミッタの完全な特性評価機能
- GSM測定性能と高い操作性によるBTS、受け入れ検査、保守
- GPIB制御のテスト・システムへの組み込みが簡単
- 基地局敷設に伴うテストの全ステージに最適
- 移動機および基地局用のRFモジュール予備試験に最適
- 大量生産に適した高速テスト
- 最大26.5GHzの性能