Keysight 85718Bは、EIA/TIA IS-54およびIS-136規格に基づいた、北米デュアルモード・セルラ(NADC)およびIS-136無線システム用の時分割多元接続(TDMA)トランスミッタ・テストを簡単に実行できる測定パーソナリティです。本パーソナリティは、9種類のパワー/周波数/タイミング・テスト、および7種類の変調確度テストを実行できます。
- エラー・ベクトル振幅(EVM)や周波数誤差などの変調確度を測定
- プッシュボタン・テスト、操作性の良いスクリーン・メニュー
- テスト・スループットおよび確度の向上
- パワー・メータに準じる確度
- 連続測定実行機能による、リアルタイムの機器調整とトラブルシューティング