検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85685A RFプリセレクタ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

販売終了製品 - サポート情報のみ。

Keysight 85685A RFプリセレクタは、Keysight 8566B/8568Bスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用します。RFプリセレクタは、帯域外信号による過負荷を低減するためのトラッキング・フィルタと、20 Hz~2 GHzの周波数レンジでのシステム感度を改善するプリアンプを追加します。Keysight 85685A RFプリセレクタには、20 Hz~50 MHzと20 MHz~2 GHzの2つの入力があります。また、DC~18 GHzのバイパス・モードもあります。入力1には、ライン・インピーダンス安定化回路(LISN)から発生する過渡信号からの保護のためのトランジェント・リミッタが内蔵されています。このプリセレクタはHP-IB(IEEE-488)経由でプログラミング可能です。

  • Keysight 8566B/8568Bスペクトラム・アナライザと組み合わせて使用
  • 帯域外信号による過負荷を低減
  • システム感度を改善
  • トランジェント・リミッタ内蔵