検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85620A マス・メモリ・モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 85620Aマス・メモリ・モジュールは、Keysight 8560Eシリーズ・ポータブル・スペクトラム・アナライザ用のプラグイン・モジュールです。85620Aは、測定パーソナリティ機能、100トレースをストア可能なメモリ、メモリカード機能、外部コントローラ不要のコンピュータ機能を追加します。複雑な測定ルーチンを作成し、それをシングルキー測定としてメモリ・カードまたはモジュールの128Kバイト・バッテリ・バックアップRAMに保存することもできます。マス・メモリ・モジュールには、Keysight 85700A 32KバイトRAMメモリ・カードが1枚付属しています。Keysight 85620Aは、Keysight 856xスペクトラム・アナライザの標準機能です。

  • すべてのKeysight 8560Eシリーズ・スペクトラム・アナライザにパワフルな機能を追加
  • シングルキー実行のために複雑な測定ルーチンをストア可能
  • 外部コントローラを使わずに無人の自動操作が可能
  • 最大100トレースをストア