検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8530A マイクロ波レシーバ [販売終了]

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

販売終了のお知らせ:これらの製品のサポート期間は、2009年4月1日までです。ご質問は、計測お客様窓口にお問い合わせください。 推奨代替製品は、N5264A PNA-X メジャメント・レシーバ です。

Keysight 8530Aは、手動および自動のアンテナ測定/レーザ断面積測定用の、高速/高精度マイクロ波レシーバです。本製品は、測定確度の面で妥協することなく、高速なデータ収集、優れた感度、広いダイナミック・レンジ、多数のテスト・チャネル、正確な周波数を提供します。周波数レンジは45MHz-26.5GHzで、110GHzまでの拡張が可能です。本レシーバは、既存のアンテナ・レシーバやRCSレシーバの代替レシーバとして使用できます。また、85370Aアンテナ・ポジション・エンコーダを併用すれば、あらゆるポジショニング・システムのインタフェースとして使用できます。8510ネットワーク・アナライザは、85395A/B/Cキットによってオンサイトで8530Aマイクロ波レシーバにアップグレードできます。本レシーバは、85301B/Cカスタム・アンテナ/RCS測定システムのベースとして使用します。

          

  • 高い感度により、短時間で正確な測定が可能
  • 70dBレンジで0.5°(位相)および0.06dB(振幅)を超えるリニアリティで、高い測定確度
  • シングルおよびマルチ周波数で高速測定
  • オプションのタイム・ドメイン測定機能
  • マルチ出力アンテナの高速測定が可能なマルチ・パラメータ機能
  • 100,000測定ポイントを記憶する大容量データ・バッファ