検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8510C ベクトル・ネットワーク・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

85050B
メカニカル校正キット、DC ~ 18 GH、7mm 

メカニカル校正キット、DC ~ 18 GH、7mm

85050B
1,308,021
85050C
7mm精密メカニカル校正キット 

7mm精密メカニカル校正キット

85050C
1,348,595
85051B
ベリフィケーション・キット、7 mm 

ベリフィケーション・キット、7 mm

85051B
Keysight 85051Bは、7 mmコネクタ、0.045~18 GHzの周波数レンジを有するベリフィケーション・キットです。
1,034,795
85052B
メカニカル校正キット 3.5mm 

メカニカル校正キット 3.5mm

85052B
1,579,720
85052C
精密メカニカル校正キット、3.5mm 

精密メカニカル校正キット、3.5mm

85052C
1,848,642
85053B
ベリフィケーション・キット、3.5 mm 

ベリフィケーション・キット、3.5 mm

85053B
Keysight 85053Bは、3.5 mmコネクタ、300 kHz~26.5 GHzの周波数レンジを有するベリフィケーション・キットです。
1,051,008
85054B
メカニカル校正キット N型、DC ~ 18 GHz、50 オーム 

メカニカル校正キット N型、DC ~ 18 GHz、50 オーム

85054B
2,425,611
85055A
ベリフィケーション・キット、N型 

ベリフィケーション・キット、N型

85055A
Keysight 85055Aは、ネットワーク・アナライザがその仕様性能範囲内で動作しているのかを確認するために使用するベリフィケーション・キットです。
1,034,795
85056A
メカニカル校正キット、2.4mm 

メカニカル校正キット、2.4mm

85056A
1,988,597
85057B
ベリフィケーション・キット、2.4 mm 

ベリフィケーション・キット、2.4 mm

85057B
Keysight 85057Bは、2.4 mmコネクタ、45 MHz~50 GHzの周波数レンジを有するベリフィケーション・キットです。
1,132,915

関連製品&ソリューション

  • Agilent 85161B Product Photograph 85161B 自動測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品] 

    85161B 自動測定ソフトウェア [販売・サポート終了製品]

    85161B自動測定ソフトウェアは、Keysight 8510Cおよび8510Bネットワーク・アナライザ用の、自動測定ソフトウェアです。コンピュータには、2MB RAMとBASIC 5.0が必要です。

  • Agilent 85071C Product Photograph 85071C 材料測定ソフトウエア [販売・サポート終了製品] 

    85071C 材料測定ソフトウエア [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85071Cソフトウェアを使用することで、同軸エアラインまたは矩形導波管の一部に取りつけた試料の誘電率と透磁率を計算できます。

  • Agilent 85070C Product Photograph 85070C 高温用誘電プローブ・キット [販売・サポート終了製品] 

    85070C 高温用誘電プローブ・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 85070C 誘電プローブによって、材料の誘電体特性をすばやく簡単に測定できます。このプローブを用いた測定法は、材料を破壊せず、試料の準備も不要なため、短時間で材料の損失なく...