検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85105A ミリ波テスト・セット・コントローラ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 33~110 GHz
  • ミリ波ネットワーク・アナライザ・システムに必要なRF、LO、IFの各増幅器、およびスイッチを内蔵
  • Keysight 85104Aテスト・セット・ペアの接続による、Sパラメータ測定機能

概要

Keysight 85105Aミリ波コントローラは、ミリ波ネットワーク・アナライザ・システムに必要なRF、LO、IFの各増幅器、およびスイッチを内蔵しています。また、2組のKeysight 85104Aテスト・セット・モジュールをKeysight 85105Aに接続することによって、Sパラメータの測定が可能になります。

8510/8530からPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザへの移行

*期間再延長!* 8510からPNAシリーズ・マイクロ波ネットワーク・アナライザ (300 kHz~110 GHz) への特別「トレードアップ・プログラム」