検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • Windows(TM)ベースのインタフェースにより電子校正が簡単
  • 小型・軽量のパッケージ
  • 電源電圧: 100 - 240 V
  • 電圧電源周波数: 50 - 60 Hz
  • 消費電力: 最大192 VA

概要

Keysight 85097A PCインタフェース・キットには、8506xBおよび8509xA/B ECalモジュールを制御するために必要なアクセサリが含まれています。PCインタフェース・キットは、PCインタフェース・ユニット、電源、パラレル・ケーブル、ECalソフトウェアから構成されます。PCインタフェース・ユニットは、パラレル・ケーブルを使って、Windows(TM)95またはNT(TM) 4.0 (またはそれ以上) が動作するPCに接続します。また、ECalモジュールにも、別のパラレル・ケーブルを使って接続します。

PCインタフェース・ユニットに接続された電源は、RFおよびマイクロ波ECalモジュールに必要な電力を供給します。

ソフトウェアは、2枚の3.5インチのフロッピーディスクで提供され、Windows(TM)95またはNT(TM)4.0オペレーティング・システム搭載のPC (486以降) で動作します。

  • Windows(TM)ベースのインタフェースにより電子校正が簡単
  • 小型・軽量のパッケージ
  • 電源電圧: 100 - 240 V
  • 電圧電源周波数: 50 - 60 Hz
  • 消費電力: 最大192 VA
  • Windows(R)95およびWindows NT(R)は、Microsoft Corporationの米国登録商標です。