検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8508A ベクトル電圧計

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

ケーブル・トリミング・アプリケーションには、N9912A FieldFox RFアナライザをご検討ください。N9912Aにはベクトル電圧計モードがあります。 N9912A FieldFox RFアナライザ

Keysight 8508Aベクトル電圧計は、RF電圧と位相を簡単に測定できる全自動同調受信機です。狭帯域測定手法の採用により、90dB以上のダイナミック・レンジと、10µVの感度を備えているので、微小信号も測定できます。このベクトル電圧計は、2つの入力チャネル間の位相差を、+180 - -180度のフルレンジにわたり、少なくとも0.1度の分解能で測定できます。このため、電気長、位相ひずみ、インピーダンスなど、他の測定にも使用できます。

  • 周波数レンジ:100 kHz ~ 1 GHz
  • デザイン・プロセスを容易にする回路プロービング
  • ATS 用の簡単なプログラミング
  • 感度の高いアプリケーション用の狭帯域測定機能