検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85070C 高温用誘電プローブ・キット

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

  • 耐腐食性化学物質や耐研磨剤のためにガラス-金属間にハーメチック・シールを使用
  • -40℃ - +200℃で使用可能
  • 特別なリフレッシュ校正により、全温度範囲で容易に測定
  • 誘電率、誘電損失、tanδまたはコール-コール・プロット(表形式でのデータ表示)
  • Windows(R) 95、98、またはNT 4.0との互換性
  • マーカ追加
  • 測定データのリストおよび特性プロットを同時に見るためのウィンドウの分割表示
  • 測定データをコピー/ペーストできるメニュー機能(プロット/リスト形式の他のアプリケーションへ)

概要

Keysight 85070C 誘電プローブによって、材料の誘電体特性をすばやく簡単に測定できます。このプローブを用いた測定法は、材料を破壊せず、試料の準備も不要なため、短時間で材料の損失なく測定できます。

この誘電プローブは、液体または半固体材料の測定に適しています。プローブを材料に浸すだけでよく、特別な測定治具は必要ありません。Keysight 85070C 誘電プローブで、200MHz - 20GHzの範囲での、誘電率、損失係数、誘電正接、およびコール-コール・ダイアグラム対周波数の測定が可能です。

  • 耐腐食性化学物質や耐研磨剤のためにガラス-金属間にハーメチック・シールを使用
  • -40℃ - +200℃で使用可能
  • 特別なリフレッシュ校正により、全温度範囲で容易に測定
  • 誘電率、誘電損失、tanδまたはコール-コール・プロット(表形式でのデータ表示)
  • Windows(R) 95、98、またはNT 4.0との互換性
  • マーカ追加
  • 測定データのリストおよび特性プロットを同時に見るためのウィンドウの分割表示
  • 測定データをコピー/ペーストできるメニュー機能(プロット/リスト形式の他のアプリケーションへ)
  • MS-DOSは、米国のMicrosoft Corp.の登録商標です。