検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85054B メカニカル校正キット N型、DC ~ 18 GHz、50 オーム

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 2,318,877

構成例  

構成例

85054B 50 Ω N型キャリブレーションキット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~18 GHzの周波数レンジ
  • フル2ポート校正用の校正標準
  • 標準を正しく接続するためのトルク・レンチ
  • テスト・ポートのオス・メス変換用アダプタ

概要

Keysight 85054D エコノミー・メカニカル校正キットには、N型インタフェースのKeysight ネットワーク・アナライザの系統誤差の評価に必要な精密標準デバイスが含まれています。テスト・ポートのオス・メス変換用アダプタと、正しく接続するためのトルク・レンチも付属しています。コネクタ・ゲージも別途注文できます。