検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85052C 精密メカニカル校正キット、3.5mm

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,767,289

構成例  

構成例

85052C 3.5mm キャリブレーションキット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~26.5の周波数レンジ
  • フル2ポート校正用の校正標準
  • TRL(Thru-Reflect-Line)校正用の高精度50 Ωエアライン
  • 標準を正しく接続するためのトルク・レンチ
  • テスト・ポートのオス・メス変換用アダプタ
  • 校正証明書

概要

Keysight 85052C 精密メカニカル校正キットには、3.5 mmインタフェースのKeysight ネットワーク・アナライザの系統誤差の評価に必要な精密標準デバイスが含まれています。テスト・ポートのオス・メス変換用アダプタと、正しく接続するためのトルク・レンチも付属しています。