検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85050C 7mm精密メカニカル校正キット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,296,688

構成例  

構成例

85050C 7 mm 精密キャリブレーションキット

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~18 GHzの周波数レンジ
  • フル2ポート校正用の校正標準器
  • TRL(Thru-Reflect-Line)校正用の精密50Ωエアライン
  • 標準器を確実に接続するトルク・レンチ
  • テスト・ポートのオス/メスを変換するアダプタ

概要

Keysight 85050C精密メカニカル校正キットには、精密標準デバイス(エアライン含む)が付属し、7mmインタフェースのKeysight ネットワーク・アナライザの系統誤差を評価できます。また、テスト・ポートのオス/メスを変換するアダプタ、コネクタ・インタフェースのチェック/保守用のコネクタ・ゲージ、確実な接続のためのトルク・レンチも付属しています。