検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85038M 7-16校正キット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 935,238

構成例  

構成例

85038M 7-16 キャリブレーションキット (オスのみ)

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • DC~7.5 GHz(8 GHzまで使用可能)の周波数レンジ
  • オス型の7-16コネクタを持つ校正標準

概要

Keysight 85038M校正キットには、オス型校正デバイス(オープン回路、ショート回路、終端)だけが含まれています。DC - 7.5GHzの周波数をカバーします。(8GHzまで使用可能)

最新のワイヤレス通信システムでは、高い送信パワー・レベルでもVSWRが低く、相互変調歪みの小さい高性能コンポーネントが求められています。 こうしたニーズを満たすため、基地局の送信機、増幅器、デュプレクサなどの製品では、7-16コネクタの装備が一般化しています。これらのコネクタは、IEC 169-4、DIN 47223、欧州標準EN 122190、および英国標準BSEN 122190に適合します。

7-16コネクタを持つデバイスを測定する際のKeysightネットワーク・アナライザの校正用に、Keysightでは7-16の精密標準を持つ85038M校正キットを用意しています。

  • オス型の7-16コネクタを持つ校正標準