検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85028A 方向性検査標準、85021A/85027A用、APC-7

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

主な特長と仕様

  • 高精度50Ω終端付属
  • 高性能スライディング・ミスマッチ付属
  • 7mm オープン/ショート付属
  • 7mmコネクタ・ゲージ・キット付属
  • トルク・レンチ付属

概要

本製品はすでに製造が終了し、この情報はサポートのために提供されています。 Keysight 85028Aは、Keysight 85021Aおよび85027A方向性ブリッジの40dB方向性のオンサイト検査を可能にします。周波数2GHz以下では、52dBの高精度リターン・ロス負荷を使用します。周波数2 - 18GHzでは、スライディング・ミスマッチを使用してリップル・パターンを設定し、そこから方向性を算出します。

  • 高精度50Ω終端付属
  • 高性能スライディング・ミスマッチ付属
  • 7mm オープン/ショート付属
  • 7mmコネクタ・ゲージ・キット付属
  • トルク・レンチ付属