検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

85024A 高周波プローブ 300kHz - 3GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

構成例  

構成例

85024A HFプローブ, 300 kHz~3 GHz

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • インサーキット測定が簡単
  • 優れた周波数応答と単位利得
  • 高感度のプローブ
  • 低ひずみレベル

概要

85024A 高周波プローブにより、インサーキット測定を簡単に行うことができます。低入力キャパシタンス(0.7pF、1MΩ)のため、ほとんど被測定回路に影響を与えることなく、高周波測定が可能です。また、優れた周波数応答と単位利得により高確度の掃引測定が、高感度と低ひずみレベルにより、 RFアナライザのフル・ダイナミック・レンジを生かした測定が可能です。