検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8498A ハイパワー・アッテネータ、DC - 18 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 203,265

構成例  

構成例

8498A 同軸固定減衰器, 30 dB

  • 8498A-030 25 W 平均電力機能; 30 dB
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~18 GHz
  • 最大SWR: 1.15(~8 GHz)、1.25(~12.4 GHz)、1.3(~18 GHz)
  • 最大入力パワー: 25 W(平均)、500 W(ピーク、DC~5.8 GHz)、125 W(ピーク、5.8~18 GHz)
  • コネクタ: N型(オス)、N型(メス)
  • 最大入力パワー: 25 W(平均)、500 W(ピーク、DC~5.8 GHz)、125 W(ピーク、5.8~18 GHz)

概要

Keysight 8498Aオプション030は、RF/マイクロ波用のハイパワー・アッテネータです。平均25 W、30 dBの固定アッテネータで、周波数レンジはDC - 18 GHzです。ピーク・パワーは5.8 GHzまで500 W、SWRは8 GHzまで1.15で、確度はレンジ全域で±1 dBです。人間工学設計の冷却フィンにより、最大入力パワーが連続する条件でもオペレータがやけどしないように設計されています。

特長

  • ハイパワー・アッテネータ
  • 高い確度
  • 小さいSWR
  • 人間工学設計の冷却フィン