検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8491A 同軸固定アッテネータ、DC~12.4 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 31,116

構成例  

構成例

8491A 同軸減衰器, DC~12.4 GHz, N型

  • 8491A-006 6 dB 減衰器
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

優れたRF性能

  • 周波数レンジ: DC~12.4 GHz
  • 最大SWR: 1.2(~4 GHz)、1.3(~12.4 GHz)
  • 最大入力パワー: 2 W(平均)、100 W(ピーク)

特長

  • コネクタ: N型(オス)、N型(メス)
  • コネクタ・タイプ: N型(オス)-N型(メス)

概要

Keysight 8491A同軸固定アッテネータは、精密な減衰値、フラットな周波数応答、小さいSWRを、広い周波数レンジで実現します。コネクタはN型で、公称減衰値は3 dBと6 dB、および10 dB~60 dBの範囲で10 dB刻みです。周波数掃引テストにより、すべての周波数で仕様を満たすことが検証されています。各ユニットに貼付されたネームプレート・チャートに、校正ポイントが記載されています。

特長

  • 高い確度
  • 小さいSWR
  • 広い周波数範囲
  • 小さいサイズ
  • N型コネクタ
  • 周波数レンジ: DC~12.4