検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8490D 同軸固定アッテネータ、DC~50 GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 86,033

構成例  

構成例

8490D 同軸固定減衰器, DC~50 GHz

  • 8490D-030 30 dB 減衰器
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: DC~50 GHz
  • 最大SWR(40 dBを除く): 1.15(~26.5 GHz)、1.25(~40 GHz)、1.45(~50 GHz)
  • 最大SWR(40 dB): 1.08(~26.5 GHz)、1.15(~40 GHz)、1.25(~50 GHz)
  • 最大入力パワー: 1 W(平均)
  • コネクタ: 2.4 mm(オス)、2.4 mm(メス)
  • 最大入力パワー: 1 W(平均)

概要

Keysight 8490D同軸固定アッテネータは、低価格にもかかわらず、精密な減衰値、フラットな周波数応答、小さいSWRを、広い周波数レンジで実現します。公称減衰値は3 dBと6 dB、および10 dB~40 dBの範囲で10 dB刻みです。周波数掃引テストにより、すべての周波数で仕様を満たすことが検証されています。各ユニットに貼付されたネームプレート・チャートに、校正ポイントが記載されています。

特長

  • 精密な減衰値
  • フラットな周波数応答
  • 低価格にもかかわらず広い周波数レンジで小さいSWR