お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8487D ダイオード・パワー・センサ
8487Dダイオード・パワー・センサは、50 MHz~50 GHzの周波数レンジ、-70~-20 dBmのパワーレンジ(50 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
スタート価格:
ハイライト
- 優れたSWR により、不整合の不確かさを低減
- 正確な校正および米国NIST(National Institute of Standards and Technology)のミリ波センサ校正に対するトレーサビリティ
- EPM(新しい N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P (E4416A/17A)、P-シリーズ (N1911A/12A) パワーメータ、E1416A VXI、販売完了の 70100A/43X パワーメータで使用可能
- -70 から -20 dBm での正確な平均パワー測定
- 周波数レンジ50 MHz~24 GHz
- ダイオード・パワー・センサ素子
- キーサイト11708A 30 dB アッテネータは、モデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワーセンサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワーメータを校正するためのものです。
8487Dに関心を持っていただけましたか。
ダイオード・パワー・センサの機能を拡張
8485D ダイオード・パワー・センサの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。