ハイライト

  • 優れたSWR により、不整合の不確かさを低減
  • 正確な校正および米国NIST(National Institute of Standards and Technology)のミリ波センサ校正に対するトレーサビリティ
  • EPM(新しい N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P (E4416A/17A)、P-シリーズ (N1911A/12A) パワーメータ、E1416A VXI、販売完了の 70100A/43X パワーメータで使用可能
  • -70 から -20 dBm での正確な平均パワー測定
  • 周波数レンジ50 MHz~24 GHz
  • ダイオード・パワー・センサ素子
  • キーサイト11708A 30 dB アッテネータは、モデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワーセンサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワーメータを校正するためのものです。

8487Dに関心を持っていただけましたか。

8485D ダイオード・パワー・センサの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。