検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 322,302

構成例  

構成例

8485D パワーセンサー, 50 MHz~26.5 GHz, -70~-20 dBm

  • 8485D-100 Avr pwr, 50MHz to 26.5GHz, -70dBm to -20dBm, 3.5mm(male)
  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 不整合の不確かさが小さい優れたSWR
  • 米国のNISTにトレーサブルな校正
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータ、E1416A VXI、販売完了の70100A/43Xパワー・メータで使用可能
  • -70~-20 dBmのパワー・レンジでの正確な平均パワー測定
  • 50 MHz~26.5 GHzの周波数レンジ
  • ダイオードを使用したパワー・センサ

概要

8485Dダイオード・パワー・センサは、50 MHz~26.5 GHzの周波数レンジ、-70~-20 dBmのパワー・レンジ(50 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。

Keysight 11708A 30 dBアッテネータは、モデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワー・センサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワー・メータを校正するためのものです。

お探しのものが見つからない場合は、スペシャル・オプションをご検討ください。

Data Sheetお読みください。