ハイライト

  • 75 Ω入力インピーダンスのパワー・センサ
  • 不整合の不確かさが小さい優れたSWR
  • 米国のNISTにトレーサブルな校正
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータ、E1416A VXI、販売完了の70100A/43Xパワー・メータで使用可能
  • -30~+20 dBmのパワー・レンジでの正確な平均パワー測定
  • 100 kHz~2 GHzの周波数レンジ
  • 熱電対パワー・センサ素子

8483Aダイオード・パワー・センサは、100 kHz~2 GHzの周波数レンジ、-30~+20 dBmのパワー・レンジ(50 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。

8480 Series Power Sensor

8483Aに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。