検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 269,174

構成例  

構成例

8483A 75-Ω パワーセンサー, 100 kHz~2 GHz, -30~+20 dBm

  • 8483A-100 Average power, 100kHz-2GHz, -30dBm to 20dBm, N-type 75 ohm
  • 5年間の保証(引取)
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 75 Ω入力インピーダンスのパワー・センサ
  • 不整合の不確かさが小さい優れたSWR
  • 米国のNISTにトレーサブルな校正
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータ、E1416A VXI、販売完了の70100A/43Xパワー・メータで使用可能
  • -30~+20 dBmのパワー・レンジでの正確な平均パワー測定
  • 100 kHz~2 GHzの周波数レンジ
  • 熱電対パワー・センサ素子

概要

8483Aダイオード・パワー・センサは、100 kHz~2 GHzの周波数レンジ、-30~+20 dBmのパワー・レンジ(50 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。

お探しのものが見つからない場合は、スペシャル・オプションをご検討ください。

Data Sheetお読みください。