ハイライト

  • 不整合の不確かさが小さい優れたSWR
  • 米国のNISTにトレーサブルな校正
  • EPM(新しいN1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P(E4416A/17A)、Pシリーズ(N1911A/12A)パワー・メータ、E1416A VXI、販売完了の70100A/43Xパワー・メータで使用可能
  • -70~ -20 dBmのパワー・レンジでの正確な平均パワー測定
  • 10 MHz~18 GHzの周波数レンジ
  • ダイオードを使用したパワー・センサ

8481Dダイオード・パワー・センサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-70~-20 dBmのパワー・レンジ(50 dBのダイナミック・レンジ)で、平均パワーを測定できます。

Keysight 11708A 30 dBアッテネータは、モデル番号の末尾にDのつく8480シリーズ パワー・センサに付属しています。50 MHz基準に対して0 dBmになるようにパワー・メータを校正するためのものです。

N8481D Thermocouple Power Sensor

8481Dに関心をお持ちいただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。