検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8478B 同軸サーミスタ・マウント

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 71,274
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 134,163
R-50C-063-3 電波法指定較正 3年プラン 71,274
R-50C-063-5 電波法指定較正 5年プラン 134,163

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent 432A Product Photograph 432A アナログ・パワー・メータ [販売・サポート終了製品] 

    432A アナログ・パワー・メータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 432パワー・メータは、広い温度範囲にわたって高確度で測定を行えます。サーミスタ・ブリッジの出力電圧を測定

  • N432A Thermistor Power Meter N432A サーミスタ・パワー・メータ 

    N432A サーミスタ・パワー・メータ

    Keysight N432Aは、Keysightの既存の432Aアナログ・サーミスタ・パワーメータの後継製品です。