検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8473D プレーナ・ドープ・バリア・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 33GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 134,847

構成例  

構成例

8473D 同軸型検出器

  • 8473D-003 正電圧出力
  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 10 MHz~33 GHz
  • 周波数応答: ±0.25 dB(~14 GHz)、±0.4 dB(~26.5 GHz)、±1.25 dB(~33 GHz)
  • 最大SWR: 1.2(~14 GHz)、1.4(~26.5 GHz)、3.0(~33 GHz)
  • 低レベル感度: > 0.5 mV/μW
  • 最大動作入力パワー: 200 mW
  • 最大入力パワー: 1 W(1分間以内の代表値)
  • 出力極性: 負
  • 入力コネクタ: 3.5 mm(オス)

概要

Keysight 8473Dは、GaAsプレーナ・ドープ・バリア検出素子を使用した高性能ディテクタです。動作帯域全体にわたってきわめて平坦な周波数応答を示し、温度に対する周波数応答の安定度も優れています。Keysight8473Dはきわめて堅牢で、ESD障害に対する耐性も優れています。最適2乗負荷と正極性出力が特別オプションとして用意されています(計測お客様窓口までお問い合わせください)。