検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8470B ローバリア・ショットキー・ダイオード・ディテクタ、10MHz - 18GHz

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 周波数レンジ: 10 MHz~18 GHz
  • 周波数応答: ±0.3 dB(~12.4 GHz)、±0.5 dB(~15 GHz)、±0.6 dB(~18 GHz)
  • 最大SWR: 1.15(~4 GHz)、1.3(~18 GHz)
  • 低レベル感度: > 0.5 mV/μW
  • 最大動作入力パワー: 200 mW
  • 最大入力パワー(< 1分間): 1 W(代表値)
  • ノイズ: < 50 μV
  • 出力極性: 負

概要

Keysight 8470B 18 GHzローバリア・ショットキー・ダイオード(LBSD)ディテクタは、レベリングやパワー・センシングなど、さまざまなアプリケーションで長年の実績のあるディテクタで、高性能と堅牢さが特長です。整合ペア(オプション001)を使うことで、きわめて優れたディテクタ・トラッキングも実現できます。また、ビデオ負荷(オプション002)は、2乗応答領域を0.1 mW(-10 dBm)まで広げます。