検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

84310A 電磁イミュニティ・テスト・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Keysight 84310A放射イミュニティ・テスト・システムは、9 kHz~4 GHzの周波数レンジのコンプライアンス・テスト用の放射電磁界強度を発生できます。送信アンテナから3 mのテスト距離で、1.5 m2にわたって一様な電磁界を実現できます。電磁界の強度レベルと一様性は、使用する試験室の設計とサイト減衰特性に依存します。

Keysight 84310Aテスト・システムには、伝導イミュニティ・テスト機能を追加できます。パワーアンプとカップリング/デカップリング回路により、150 kHz~230 MHzの周波数レンジで10 Vの伝導信号レベルを発生できます。伝導イミュニティ・テスト・キットには、カップリング/デカップリング回路用の校正フィクスチャが付属しています。


  • 放射イミュニティ・テスト用の統合されたシステム・ラック
  • 9 kHz~4 GHzの範囲の周波数シンセサイザ
  • パワーアンプ
  • 26 MHz~4 GHzの放射テスト
  • 150 kHz~230 MHzの伝導テスト
  • パワー・メータおよびセンサ
  • 自動RF経路
  • システム・メインフレーム
  • 200 Hzのオン/オフ変調
  • 等方電磁界プローブおよび光ファイバ・ケーブル
  • RFインターコネクト・ケーブル
  • 広帯域アンテナおよび非金属三脚
  • イミュニティ・テスト用PCソフトウェア
  • PC(Keysightの多種類のパーソナル・コンピュータから選択可能)
  • Windowsは、Microsoft Corporationの米国における登録商標です。