検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

84300A 電磁イミュニティ・テスト・システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

販売終了製品 - サポート情報のみ。

Keysight 84300A電磁イミュニティ・テスト・システムは、IEC 1000-4-3、IEC 1000-4-6標準に準拠した放射/伝導イミュニティ・テスト用に設計されています。このシステムは、一様な電磁界強度校正、正確な電磁界強度モニタ、測定開始までの時間を短縮する定義済みのテスト・セットアップを特長とします。Keysight 84300Aシステムは、エレクトロニクス製品の放射のみまたは放射/伝導イミュニティ・テスト用にカスタム構成が可能です。Keysight 84300Aの納品時には、オンサイト・インストール、システム性能テスト、システム操作に関するユーザ・トレーニングが提供されます。

システムの放射イミュニティ・テスト機能は、追加のハードウェア、ソフトウェア、アクセサリによって変更または拡張が可能です。Keysight 84300Aシステムには150 kHz~230 MHzの伝導イミュニティ・テスト機能を追加できます。


  • 26~1000 MHz(オプションで4 GHzまで)での最大10 V/mの放射電界強度
  • 送信アンテナから3 mの位置で1.5 m2にわたる-0 dB~+6 dBの校正済みの一様電磁界
  • 150 kHz~230 MHzの範囲内で10 Vの伝導信号レベル
  • 電磁界強度校正および一様性テストのための自動x-yプローブ・ポジショナ
  • ビジュアルEUTモニタのためのリモート制御閉回路TVカメラ