検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

84115EM 生産前評価システム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品
販売終了

主な特長と仕様

 測定器およびソフトウェア (デフォルト・オプション)

  • E7402A EMCスペクトラム・アナライザ(100 Hz~3 GHz) 
  • E7415A EMI測定ソフトウェア

アンテナおよびトランスデューサ (デフォルト・オプション)

  • 11947A トランジェント・リミッタ(ハイパス・フィルタ付き)
  • 11967D ライン・インピーダンス安定化回路(NEMA)
  • 11955A 双円錐アンテナ
  • 11956A 対数周期アンテナ

 その他 (デフォルト・オプション)

  • 11945A 近磁界プローブ・セット
  • 11968C アンテナ三脚
  • 11966L 10 mのN型ケーブル

概要

販売終了予定となっています。後継製品を参照してください。

Keysight 84115EMは、放射性/伝導性エミッションの測定、主要な監督機関の製品テスト要件に必要なものをすべて備えています。FCC、EN、ANZ、BSMI、VFGの規格値がディスクに記録されていて、EMCアナライザに直接ロードしたり、システムに付属するEMI測定ソフトウェアから呼び出したりすることができます。ユーザ独自のリミット値を作成し、EMCアナライザの内蔵ディスク・ドライブを使用してディスクに保存することも可能です。