検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8350B 掃引発振器メインフレーム

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 8350掃引発振器は、掃引マイクロ波測定、CW信号発生、自動テストなどのための強力な汎用信号源であり、10 MHz~40 GHzの周波数レンジを備えています。Keysight 8350Bメインフレームと、11種類のKeysight 83500シリーズRFプラグインを組み合わせることで、必要な周波数とパワーを備えた信号源を構成できます。Keysight 8350メインフレームには、生産性を高めるさまざまな機能が装備されています。例えば、5個の独立した連続可変マーカ、マーカ掃引機能、9種類のフロント・パネル設定を簡単に切り替えられるセーブ/リコール・レジスタなどがあります。

  • 広帯域の周波数レンジ
  • 大きな出力パワー
  • 小さな高調波
  • 5個の周波数マーカ
  • Keysight 8350BメインフレームとKeysight 83500シリーズ・プラグインの全機能をKeysight-IBで制御可能