検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83206A TDMAセルラ・アダプタ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

  • π/4 DQPSKシグナル・ジェネレータ
  • π/4 DQPSKアナライザ
  • ビット・エラー・レート(BER)メータ
  • 隣接/代替チャネル漏洩電力測定

概要

Keysight 83206A TDMAセルラ・アダプタ(Keysight 8920Bオプション800)は、Keysight 8920B RFコミュニケーションズ・テスト・セットにTDMA DAMPS/DCCH(IS-136)移動機測定機能を追加します。本アダプタはDAMPS(IS-54)およびDCCH(IS-136)のTDMA測定のために、完全なπ/4 DQPSKシグナル・ジェネレータ、π/4 DQPSKモジュレーション・アナライザ、データ・ソース、およびBERアナライザを提供します。本アダプタはKeysight 83201B TDMAセルラ・アダプタ(Keysight 8920Bオプション500)に代わるもので、TDMAデュアルモードDAMPS電話の測定を可能にし、ディジタル制御チャネルのテスト機能を追加してDCCH電話の特性を評価します。

  • DAMPS(IS-54)およびDCCH(IS-136)移動電話テスト・アダプタ
  • π/4 DQPSKシグナル・ジェネレータ
  • π/4 DQPSKアナライザ
  • ビット・エラー・レート(BER)メータ
  • 隣接/代替チャネル漏洩電力測定