検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83059A 同軸アダプタ、3.5mm(m) - 3.5mm(m), DC - 26.5GHz

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 42,502

構成例  

構成例

83059A 同軸アダプター, 3.5 mm オス - オス

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • コネクタ・タイプ: 3.5mmオス、3.5mmオス
  • グレード: 測定器グレード
  • 周波数レンジ: DC - 26.5GHz
  • リターン・ロス: 32dB
  • 電気長: 23.1mm
  • 全長: 28.4mm
  • 直径: 10.0mm

概要

汎用アダプタを使っても測定の信頼性は損なわれません。Keysight 83059A測定器グレード3.5mm同軸アダプタは、26.5GHzまで優れた性能を発揮します。SWRの代表値が1.05以下のこのアダプタは、ほとんどのコネクタ・セーバおよび相互接続のニーズに最適です。