検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83050A マイクロ波システム増幅器、2 GHz - 50 GHz

購入窓口

構成例  

構成例

83050A 増幅器; 2-50 GHz, 40 GHz で 20 dBm

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 2 GHz~50 GHzの広帯域
  • 最大100 mWの出力パワー
  • コンパクトなサイズ
  • 以下のものと一緒に動作 87421A 25 W電源

コネクタ・タイプ

  • RFコネクタ: 2.4 mm(メス)
  • 検波器DC出力コネクタ: BNC(メス)

バイアス・オプション:

  • +12V(830mAにて)、-12V(50mAにて)
  • 以下と一緒に動作 87421A 25 W電源

概要

Keysight 83050Aマイクロ波システム増幅器は、システム・デザイナやシステム・インテグレータ向けに設計された小型の増幅器です。システム損失の回復や、RF/マイクロ波ATEシステムの有効パワーの増幅に利用できます。2 - 50 GHzというきわめて広い帯域幅により、帯域幅の狭い複数の増幅器を1台のKeysight増幅器に置き換えることができ、クロスオーバ回路や複数のバイアス電源が不要になります。

特長

  • 50 GHzまでの超広帯域幅
  • 最大100 mWの出力パワー
  • 小型