検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83018A マイクロ波システム・アンプ、2~26.5 GHz

購入窓口

構成例  

構成例

83018A マイクロ波システム AMP, 2-26 GHz, 22dBm

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

概要

Keysight 83018Aは、システム設計者やインテグレータ向けに設計されたコンパクトなマイクロ波システム・アンプです。 2~26.5 GHzという超広帯域幅により、何台もの狭帯域アンプを1台で置き替えることができます。 標準の83018Aは、外部レベリングのための方向性検波器を内蔵しています。 広帯域と高ゲインの割にノイズ・フィギュアが低く、システム・ノイズとダイナミック・レンジを改善します。 低いヒートシンク、取り付けブラケット、2 mのDC電源ケーブルが添付されます。 熱特性と電源設計により、ほとんどの測定システムにすばやく簡単に組み込むことができます。