検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

83006A マイクロ波システム増幅器、10 MHz - 26.5 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

構成例  

構成例

83006A 増幅器, 0.01-26.5 GHz, 20 dB ゲイン

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 10 MHz~26.5 GHzの広帯域
  • 最大60 mWの出力パワー
  • コンパクトなサイズ
  • 以下のものと一緒に動作 87421A 25 W電源
  • 以下のものと一緒に動作 87422A 70 W電源

概要

Keysight 83006Aマイクロ波システム増幅器は、システム・デザイナやシステム・インテグレータ向けに設計された小型の増幅器です。システム損失の回復や、RF/マイクロ波ATEシステムの有効パワーの増幅に利用できます。10 MHz - 26.5 GHzというきわめて広い帯域幅により、帯域幅の狭い複数の増幅器を1台のKeysight増幅器に置き換えることができ、クロスオーバ回路や複数のバイアス電源が不要になります。

特長

  • 26.5 GHzまでの超広帯域幅
  • 最大60 mWの出力パワー
  • 小型