検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

82341B Windows用高性能HP-IBカード

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

ベンチトップでトップレベルの自動化を! テスト・エンジニアは、長い間HP-IBに頼ってきました。今では、それが楽でシンプルなWindows(r)になっています。計測器を制御し、結果を転送し、PCソフトウェアを使用してデータを解析します。それも恐らく不可能と思われていたような価格で実現されます。要求の厳しい、高速I/Oが重要なアプリケーションの場合は、HP 82341Aを選択してください。I/Oバッファを内蔵しています。

特 長

  • オペレーティング・システム: Windows 3.1、Windows NT
  • I/Oライブラリ: 標準計測器制御ライブラリ
  • 言語: C、C++、Visual Basic
  • バックプレーン: ISA/EISA(8ビット)、1スロット必要
  • 最高I/O速度: 750 kb/s
  • データ・バッファ(オプション)
  • 保証期間: 1年