HP 82340B外部PC用HP-IBインターフェイス・カード/ソフトウェアにより、計測器へのアクセスと制御、データ交換、そして自動テスト・アプリケーションの作成が容易になります。インターフェースは8ビット・インターフェイス・カードです。Windows(r) 3.1、Windows NT(tm)およびWindows(r) 95用のSICL/VISAソフトウェアが付属しています。専用PCを使用する場合は、HP 82340Bを選択してください。効率良くWindowsベースのHP-IBプログラミングを始めることができます。最高データ転送速度は520 kb/sです。
特長
- PC用プラグイン・インターフェース・カード
- SICL/VISAをサポート
- HP VEE互換
- HP BASIC for Windows互換
- テストの自動化を協力に支援