検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

82340B Windows 3.1/NT/95用HP-IBインターフェース/ソフトウェア

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

HP 82340B外部PC用HP-IBインターフェイス・カード/ソフトウェアにより、計測器へのアクセスと制御、データ交換、そして自動テスト・アプリケーションの作成が容易になります。インターフェースは8ビット・インターフェイス・カードです。Windows(r) 3.1、Windows NT(tm)およびWindows(r) 95用のSICL/VISAソフトウェアが付属しています。専用PCを使用する場合は、HP 82340Bを選択してください。効率良くWindowsベースのHP-IBプログラミングを始めることができます。最高データ転送速度は520 kb/sです。

特長

  • PC用プラグイン・インターフェース・カード
  • SICL/VISAをサポート
  • HP VEE互換
  • HP BASIC for Windows互換
  • テストの自動化を協力に支援