検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70911A 超広帯域IFモジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

概要

Keysight 70911A超広帯域IFモジュールは、特定の70000シリーズ・スペクトラム・アナライザにレシーバ機能を追加します。本製品は71209Aオプション001アナライザ専用で、10%ステップの受信帯域10MHz-100MHzを追加します。本製品を71209Aオプション001に追加した場合、Keysight71910A広帯域レシーバと同等の性能となります。また、70MHz/140MHz IF出力、復調FM出力、アナログI/Q復調出力、必要な帯域幅/形状を選択できる70MHz IFチャネル・フィルタ(最大15フィルタ)などのオプションもあります。

  • 分解能帯域幅10MHz-100MHz
  • IFゲイン0dB-70dB、1dBステップ
  • 選択帯域幅によるビデオ出力
  • オプションの70または140MHz IF出力
  • 70MHz出力ではチャネル・フィルタを使用可能
  • オプションの復調FM出力
  • オプションのアナログ復調I/Q出力