Keysight 70907B外部ミキサ・インタフェース・モジュール(EMIM)は、70000モジュラ・スペクトラム・アナライザに、11974シリーズ・プリセレクト・ミリ波ミキサを使用するためのインタフェースです。本モジュールは、11974ミキサに掃引LO信号と同調/スパン信号を供給します。11974ミキサはIF信号を返し、本モジュールはその信号を21.4MHzに変換してIFモジュールへ出力します。本モジュールは、110GHzまでのレンジを備えた11970シリーズ・ミリ波ミキサ、325GHzまでのレンジを備えた他社製ミリ波ミキサにも使用できます(これ以外のミキサ・シリーズは選択できません) 。70907Aは、70907A K74アップグレード・キットにより70907Bにアップグレードできます。このキットは、お客様自身で、約1時間でインストールできます。70000LOモジュール(70900A/B)は、日付コード要件に適合する必要があります。
- 11974プリセレクト・ミキサに掃引LO信号と同調/スパン信号を供給
- 11970シリーズ・プリセレクト・ミリ波ミキサで使用可能
- ソフトキーにより複数の外部ミキサを選択可能