Keysight 70700Aディジタイザを使用することで、モジュラ・メジャメント・システム(MMS)に高精度のディジタイザ機能を追加できます。本製品は1スロット幅のMMSモジュールで、20Mサンプル/s、10ビットのプログラマブル波形レコーダが備える多くの機能に加えて、フルセットのオシロスコープ機能、強力な解析機能、256Kサンプルのメモリ容量を提供します。本製品をKeysight 70000モジュラ・スペクトラム・アナライザに組み込むことで、システムの時間領域の信号解析機能を向上させることができます。高いサンプリング・レートにより高速パルスの再生が可能となり、ボトルネックとなるのはスペクトラム・アナライザ信号経路の帯域幅のみです。また本ディジタイザだけでも、データ収集、波形解析の測定機能を実行できます。このような柔軟性に富んだ本モジュールは、高精度のディジタイジング・オシロスコープ、トランジェント・アナライザ、プログラマブル波形レコーダなど、さまざまな用途で使用できます。マルチ・チャネルのアプリケーションでは、本モジュールを最大8台まで、性能の劣化なく同期動作させることが可能です。また本モジュールは、ランダム・イベント・キャプチャ(REC)と呼ばれる強力な過渡解析機能も備えています。
- 1スロットMMSモジュール
- 20Mサンプル/s、10ビット
- メモリ容量256K
- 波形レコーダとオシロスコープの機能
- 高速スペクトラム・アナライザ掃引
- メニュー形式のインタフェース
- プリトリガ・データ