検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

70428A マイクロ波信号源モジュール

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

MMSシステムで4スロットが使用可能であれば、Keysight70428Aマイクロ波信号源モジュールによりマイクロ波信号源機能を付け加えることができます。Keysight70428Aマイクロ波信号源モジュールは、レーダ・システム、位相雑音測定システム、マイクロ波受信機テストの信号源用の、優れた代用LOを形成します。Keysight 70428Aは、どのマイクロ波信号源よりも低いAM位相雑音と、最大+16dBmの出力パワーを備えています。Keysight 70428Aには、Keysight 70001AメインフレームまたはKeysight 70004Aディスプレイが必要です。 

  • 優れた位相雑音性能のマイクロ波信号源
  • 出力周波数レンジ2.4-25.8GHz
  • 600MHzの周波数分解能
  • オプションで0.1Hzの周波数分解能が可能